Han 1A-2+PE-s-m
기사 번호: 09 10 002 2606
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-2+PE-s-m
기사 번호: 09 10 002 2606
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 1 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
PE 단자 | 예 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 잠금 레버는 별도 주문하십시오. |
IP65 성능을 위해 후드/하우징 또는 싱글 와이어씰(seal)을 별도 주문하십시오. | |
상세설명 | 인서트(변형 방지장치 09 10 000 5300 포함 또는 미포함) 만으로 구성된 Han® 1A 구성은 IEC 61984 규격에 따른 밀폐되지 않은 커넥터 입니다. 이 경우, 사용자는 감전방지 기능이 작동되도록 설치해야 합니다. |
접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다. | |
접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다. | |
나사형 터미네이션 기술(2+PE 및 3+PE)이 적용된 접점 인서트는 접점 수에 따라 다릅니다. 하나의 애플리케이션에서 두가지 변종 제품이 모두 사용될 경우, 사용자는 체결 오류에 유의해야 합니다! VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 및 EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d)에 따른 안전 지침이 지켜져야 합니다. |
도체 단면적 | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 도체-접지 | 230 V |
정격전압 도체-도체 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
UL 에 따른 정격 전류 | 10 A AWG 16 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 250 V |
절연 저항 | >108 Ω |
조임 토크 | 0.25 Nm |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오. | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 10 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140162716 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음