Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
기사 번호: 61 04 100 0469 01
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
기사 번호: 61 04 100 0469 01
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR enlarged |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 암형 인서트 지원 |
2x Han® HC Modular 250 | |
2x Han® Q 5/0 |
규격 | 16 HPR enlarged |
---|---|
패키지 내용 | 4x 치즈 헤드 나사 M6 x 20 |
4x 치즈 헤드 나사 M6 x 30 | |
4x 와셔 SK S6 | |
4x 디스턴스 부쉬 |
조임 토크 | 10 Nm 고정 나사 M6 |
---|
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194038 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음