Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
기사 번호: 09 11 016 9933
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
기사 번호: 09 11 016 9933
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR enlarged |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 최대 6개 싱글 모듈 지원 |
A ... F |
규격 | 16 HPR enlarged |
---|---|
패키지 내용 | 1x 수형 PE 어댑터 |
1x 암형 PE 어댑터 | |
2x M3 스크류 | |
4x 와셔 SK S6 | |
4x 치즈 헤드 나사 M6 x 30 | |
4x 치즈 헤드 나사 M6 x 40 |
도체 단면적 | 4 ... 10 mm² PE 단자 전원 측 |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE 단자 신호 측 | |
조임 토크 | 0.5 Nm 고정 나사 M3 |
10 Nm 고정 나사 M6 | |
0.8 Nm PE 단자 클램프 1 ~ 2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE 단자 클램프 4 ~ 10 mm2 | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
스테인리스 강 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 180.7 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194335 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음