Han 16Ex-UL-M-s
기사 번호: 09 36 516 2601
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16Ex-UL-M-s
기사 번호: 09 36 516 2601
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Ex |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 16 B |
컨택트핀 개수 | 16 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | US 목적에만 사용 |
상세설명 | 주의! 단 Han® Ex 후드 및 하우징과 함께 사용됨! |
도체 단면적 | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 90 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 1 mΩ |
조임 토크 | 0.5 Nm |
제한 온도 | -20 ... +40 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
니켈 |
UL / CSA | UL CYJX2.E482115 |
---|---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 86.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140186927 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음