Han 16E Kraft paper cover for Han-Snap
기사 번호: 09 33 016 5401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16E Kraft paper cover for Han-Snap
기사 번호: 09 33 016 5401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Snap® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 열가소성 수지 |
규격 | 16 B |
---|---|
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
조임 토크 | 0.8 Nm |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 13.1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140051713 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음