Han 16B Docking Frame IP67 floating
기사 번호: 09 30 016 1711
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16B Docking Frame IP67 floating
기사 번호: 09 30 016 1711
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 도킹 프레임 |
규격 | 16 B |
---|---|
상세설명 | Pull-in-range x-축: ± 1 mm |
Pull-in-range y-축: ± 1 mm | |
Pull-in-range z-축: - 0.5 / +1 mm | |
패키지 내용 | 1 프레임 |
치즈 헤드 숄더 나사(스틸, 아연 도금) 4개, 도킹 프레임 고정용 | |
IP 보호 프레임 |
이전 게시물
다음