Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
기사 번호: 09 20 016 5410
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
기사 번호: 09 20 016 5410
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 베어링 받침대 지원 |
규격 | 16 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 15 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140039957 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음