Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
기사 번호: 20 87 146 9001 100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
기사 번호: 20 87 146 9001 100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han E® |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han E® 수형 |
후드 | |
커넥터 2 | Han E® 암형 |
후드 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 16 |
코어 구조 | 16x AWG 16 |
이전 게시물
다음