Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
기사 번호: 33 50 A9B 0272 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
기사 번호: 33 50 A9B 0272 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han E® |
후드/하우징 시리즈 | Han® B |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | 후드 |
커넥터 2 | 후드 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 18 |
코어 구조 | 18x 1.5 mm² |
규격 | 16 B |
컨택트핀 개수 | 17 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. | |
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역). |
이전 게시물
다음