Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
기사 번호: 09 12 012 3005
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
기사 번호: 09 12 012 3005
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 하이브리드 - 데이터 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 12 |
데이터 접점 | 4 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
데이터 요소를 위한 M12 4개 | |
상세설명 | 주의! 보호 접지 적용 기본 절연을 위해 설계된 인서트의 정격 전압(전력 600V, 신호 250V)은 데이터 요소의 차폐가 접지 전위에 연결된 경우에만 적용됩니다. 데이터 요소의 차폐가 접지 전위에 연결되어 있지 않으면, 정격 전압이 전력의 경우 320V, 신호의 경우 150V로 감소됩니다. |
이전 게시물
다음