Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
기사 번호: 09 40 510 5411
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
기사 번호: 09 40 510 5411
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR Compact |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
규격 | 10 HPR |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 4 Nm |
---|---|
렌치 사이즈 | 5 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP68 | |
ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
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
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 117 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192096 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음