Han 1 Mod-AK with lever and seal
기사 번호: 09 14 001 5402
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1 Mod-AK with lever and seal
기사 번호: 09 14 001 5402
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® Compact |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 캐리어 후드 지원 |
열가소성 수지 |
규격 | Modular Compact |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 정격 전압 ≤630 V |
정격 임펄스 전압 ≤6 kV | |
오염도 3 | |
전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 잠금 상태 |
재료 (실) | NBR |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 61984 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 20.16 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019522 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음