Han 1 HC250-F
기사 번호: 09 11 001 3121
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1 HC250-F
기사 번호: 09 11 001 3121
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 250 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
상세설명 | 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다. |
도체 단면적 | 10 ... 70 mm² |
---|---|
전선 외부 직경 | ≤18 mm |
정격 전류 | 250 A |
정격 전압 | 2,000 V |
정격 임펄스 전압 | 12 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 19 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85359000 |
GTIN | 5713140016224 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음