Han 1 HC 650A-male-screw
기사 번호: 09 11 001 2675
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1 HC 650A-male-screw
기사 번호: 09 11 001 2675
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 650 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
상세설명 | 조임 토크를 적용하려면 사이즈 24 렌치로 접점을 확실히 고정하십시오. |
도체 단면적 | 70 ... 240 mm² |
---|---|
정격 전류 | 650 A |
정격 전압 | 4,000 V |
정격 임펄스 전압 | 18 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.2 mΩ |
조임 토크 | 16 ... 18 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
폴리아미드 (PA) | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 505 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85359000 |
GTIN | 5713140016033 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음