Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
기사 번호: 09 11 001 2652
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
기사 번호: 09 11 001 2652
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 350 |
터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
상세설명 | 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다. |
도체 단면적 | 95 ... 120 mm² |
---|---|
전선 외부 직경 | ≤19.5 mm |
정격 전류 | 350 A |
정격 전압 | 2,000 V |
정격 임펄스 전압 | 12 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.2 mΩ |
탈피 길이 | 19 ... 20 mm |
조임 토크 | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
폴리아미드 (PA) | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 145 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85359000 |
GTIN | 5713140015982 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음