Ha-VIS eCon 9070-B
기사 번호: 20 76 207 7000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Ha-VIS eCon 9070-B
기사 번호: 20 76 207 7000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
제품 시리즈 | Ha-VIS eCon 9000 |
---|---|
요소 | 산업용 이더넷 스위치 |
사양 | 언매니지드 |
이더넷 유형 | 고속 이더넷 |
포트 총 개수 | 7 |
---|---|
고정 | DIN EN 60297 규격에 따른 19인치 랙 지원 |
스위칭 테크놀로지 | Store and Forward |
프레임 사이즈 | 1.632 kB |
MAC 테이블 사이즈 | 8k 엔트리 |
패킷 버퍼 사이즈 | 1 Megabit |
비폐색 방식 | Yes |
서비스 품질 | Yes |
흐름 제어 | 오프 |
시그널 접점 | No |
PoE 기능 | No |
PCB의 적층 코팅 | Yes |
패키지 내용 | 조립 설명서 |
공칭 전압 | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
허용 가능 전압 | 12 V DC |
서지 보호 | Yes |
작동 전류 | <110 mA |
공급 회로 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
터미네이션 방법 | M12 A-코딩 |
핀 배치도 | + / - / - / + |
역극성 보호 | Yes |
작동 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -40 ... +85 °C |
상대 습도 | 10 ... 95 % 비응축 (작동 시) |
10 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시) | |
공기 압력 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 체결 조건 |
MTBF | ≈ 1411,000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 7 |
---|---|
전송 표준 | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
자동-교섭 | Yes |
자동-극성 | Yes |
Auto-MDI(X) | Yes |
전송 물리 | Twisted Pair Cat. 5 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
전송 길이 | 100 m |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 (양극산화처리) |
---|---|
길이 | 192 mm |
폭 | 60.6 mm |
높이 | 128.4 mm |
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
니켈 |
사양 | EN 55022 전파 교란 특성 |
---|---|
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD) | |
EN 61000-4-3 전자기 필드 | |
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적) | |
EN 61000-4-5 서지 보호 | |
EN 61000-4-6 전도성 방해 | |
EN 61000-6-4 배출 기준 | |
IEC 60068-2-6 진동 (정현) | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 600 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85176200 |
GTIN | 5713140135055 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19,170,130.00 |
이전 게시물
다음