Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
기사 번호: 24 05 002 6400
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
기사 번호: 24 05 002 6400
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
제품 시리즈 | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
식별 | Single Pair Ethernet (SPE) |
요소 | 산업용 이더넷 스위치 |
사양 | 언매니지드 |
이더넷 유형 | 고속 이더넷 |
포트 총 개수 | 8 |
---|---|
고정 | 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준 |
스위칭 테크놀로지 | Store and Forward |
프레임 사이즈 | 10.24 kB |
MAC 테이블 사이즈 | 1k 엔트리 |
MAC–어드레스 필터 | LLDP 및 PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) 차단 |
패킷 버퍼 사이즈 | 1 Megabit |
비폐색 방식 | Yes |
서비스 품질 | Yes |
시그널 접점 | No |
PoE 기능 | No |
응용 분야 | 실내 사용 |
패키지 내용 | 전원공급용 플러그형 스크류 접점 |
조립 설명서 |
이전 게시물
다음