Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
기사 번호: 24 02 405 0020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
기사 번호: 24 02 405 0020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
제품 시리즈 | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
요소 | 산업용 이더넷 스위치 |
사양 | 언매니지드 |
이더넷 유형 | 풀 기가비트 이더넷 |
포트 총 개수 | 5 |
---|---|
고정 | 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준 |
스위칭 테크놀로지 | Store and Forward |
프레임 사이즈 | 10 kB |
MAC 테이블 사이즈 | 8k 엔트리 |
패킷 버퍼 사이즈 | 1 Megabit |
비폐색 방식 | Yes |
서비스 품질 | Yes |
에너지 효율적 이더넷 | Yes |
흐름 제어 | 오프 |
시그널 접점 | No |
PoE 기능 | Yes |
점보 프레임 지원 | Yes |
패키지 내용 | 전원공급용 플러그형 스크류 접점 |
조립 설명서 |
공칭 전압 | 48 V DC |
---|---|
54 V DC | |
허용 가능 전압 | 44 ... 57 V DC |
서지 보호 | Yes |
작동 전류 | <1,400 mA @ 48 V DC |
<2,390 mA @ 54 V DC | |
공급 회로 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
시작 전류 | <6.4 A @ 48 V DC |
<7.2 A @ 54 V DC | |
과전류 보호 | 4 A 입력부에서 |
전력 소비량 | <69.6 W @ 48 V DC |
<140.4 W @ 54 V DC | |
터미네이션 방법 | 플러그형 스크류 접점 |
컨택트핀 개수 | 3 |
도체 단면적 | 0.08 ... 2.5 mm² |
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 12 |
핀 배치도 | + / - / FE |
역극성 보호 | Yes |
작동 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -40 ... +85 °C |
상대 습도 | 0 ... 95 % 비응축 (작동 시) |
0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시) | |
공기 압력 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 체결 조건 |
MTBF | ≈ 1010,000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 5 |
---|---|
전송 표준 | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
1000BASE-T EEE | |
자동-교섭 | Yes |
자동-극성 | Yes |
Auto-MDI(X) | Yes |
전송 물리 | Twisted Pair Cat. 5 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1,000 Mbit/s | |
전송 길이 | 100 m |
이더넷 포트 PoE | 4 |
---|---|
PoE 유형 | PSE |
지원 PoE mode | 대안 A |
IEEE 표준 규격 | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
전원 공급장치 (PSE) | 48 V DC |
54 V DC | |
총 출력 전력 (PSE) | ≤ 61.6 W |
≤ 136.8 W | |
포트 당 출력 전력 (PSE) | ≤ 15.4 W |
≤ 34.2 W | |
포트 당 전류 | ≤ 375 mA |
≤ 638 mA | |
지원 cabling | IEEE 802.3at, 섹션 33.1.4 참조 |
핀 배치도 | 대안 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+) |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 (양극산화처리) |
---|---|
길이 | 27.3 mm |
폭 | 120 mm |
높이 | 113.5 mm |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
사양 | EN 55022 전파 교란 특성 |
---|---|
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD) | |
EN 61000-4-3 전자기 필드 | |
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적) | |
EN 61000-4-5 서지 보호 | |
EN 61000-4-6 전도성 방해 | |
EN 61000-6-4 배출 기준 | |
IEC 60068-2-6 진동 (정현) | |
UL / CSA | |
승인규격 | CE |
DNV GL | |
FCC | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 410 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85176200 |
GTIN | 5713140147539 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19,170,130.00 |
이전 게시물
다음