Ha-VIS MK3000 Cover60
기사 번호: 24 98 100 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Ha-VIS MK3000 Cover60
기사 번호: 24 98 100 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Ha-VIS MK3000 |
액세서리 유형 | 장착 커버 |
액세서리 설명 | 60 mm 폭 스위치 지원 |
재료 (액세서리) | 강판 |
---|---|
표면 (액세서리) | 아연도금됨 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 185 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85177000 |
GTIN | 5713140148796 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19,179,090.00 |
이전 게시물
다음