Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
기사 번호: 20 76 010 0300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
기사 번호: 20 76 010 0300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Ha-VIS SFP |
액세서리 유형 | 트랜시버 |
액세서리 설명 | 다중모드 |
이더넷 유형 | 기가비트 이더넷 |
케이블 길이 | 550 m |
---|
데이터 속도 | 1.25 Gbit/s |
---|---|
작동 온도 | -40 ... +85 °C |
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
총 중량 | 20.2 g |
원산지 | 대만 |
유럽 관세 번호 | 85367000 |
GTIN | 5713140134539 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27,060,314.00 |
이전 게시물
다음