HPP V4 USB 2.0 type A to type B
기사 번호: 09 45 541 1910
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HPP V4 USB 2.0 type A to type B
기사 번호: 09 45 541 1910
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
더 이상 이 제품을 새로운 디자인인용으로 사용하지 마세요.
현지 유통 파트너에게 문의하세요.
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | USB |
요소 | 어댑터 PCB |
사양 | USB 2.0 타입 A 에서 USB 2.0 타입 B로 |
USB 2.0 타입 B 에서 USB 2.0 타입 A로 | |
어댑터 | 잭 간 연결 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
이전 게시물
다음