HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
기사 번호: 33 22 143 0100 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
기사 번호: 33 22 143 0100 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | HARTING PushPull (V4) 열가소성 수지 |
Compact | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 0.1 m |
---|---|
코어 개수 | 20 |
코어 구조 | 20x AWG 26 |
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 1.9 mm |
---|---|
2 mm | |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 1.9 mm |
2 mm | |
정격 전류 | 2 A |
정격 전압 | 50 V |
기중 거리 | ≥ 1.2 mm |
연면 거리 | ≥ 1.9 mm |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +80 °C |
삽입 포스 | 50 N |
철수 포스 | 50 N |
체결 주기 | ≥ 100 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV (접점-접점) |
2 kV (접점-접지) | |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 터미네이션 사이드 |
은도금 체결 측면 | |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 22.7 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140150416 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음