HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
기사 번호: 33 56 213 1000 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
기사 번호: 33 56 213 1000 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | High Density |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | D-Sub High Density |
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리 | |
커넥터 2 | D-Sub High Density |
차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 78 |
코어 구조 | 78x AWG 26 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 316.9 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140258679 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음