HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
기사 번호: 09 45 600 0200 0300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
기사 번호: 09 45 600 0200 0300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
유분 및 자외선에 강함 | |
할로겐프리 | |
특징 | HARTING SPE 커넥터와의 조합에 완벽히 적합함 |
산업 애플리케이션의 고정형 및 유연한 설치 지원 |
코어 개수 | 2 |
---|---|
코어 구조 | 1x 2x AWG 22/7 |
차폐형 | 차폐형 |
정격 전압 | 100 V |
---|---|
전송 특성 | 600 MHz 대역폭 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
루프 저항 | 120 Ω/km |
제한 온도 | -40 ... +80 °C 움직이지 않음 |
-25 ... +80 °C 이동됨 | |
케이블 직경 | 5.2 mm ± 0.2 mm |
최소 굽힘 반경 | 4x 케이블 직경 (단일 굽힘) |
8x 케이블 직경 (반복 굽힘) | |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) | |
절연 저항, 20 °C에서 | ≥ 5,000 MΩ x km |
임피던스 (100 MHz에서) | 100 Ω ±5 % |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 노란색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | ISO/IEC 11801-3 |
---|---|
IEC 61156-11 | |
IEC 61156-12 | |
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 난연성 | |
EN 60811-404 내유성 | |
UL style 21815 (80°C / 300 V) |
포장 규격 | 2,500 |
---|---|
총 중량 | 39.6 g |
총 중량 | 36 g/m |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140570986 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27,061,801.00 |
이전 게시물
다음