HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
기사 번호: 21 04 316 1305
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
기사 번호: 21 04 316 1305
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 7/8" |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 도체 적용 |
전면 장착 지원 |
젠더 | 수형 |
---|---|
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 3 |
전원 접점 개수 | 2 |
특수 접점 개수 | 1 |
특수 접점 사양 | PE 단자 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
도체 단면적 | 1 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 18 |
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 도체-접지 | 230 V |
정격전압 도체-도체 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 4.8 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | III |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
주변 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
도체 길이 | 20 cm |
재료 (인서트) | 열가소성 폴리우레탄 (TPU) |
---|---|
재료 (접점) | 황동 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 구리-아연 합금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 54 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140382152 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
이전 게시물
다음