HARTING M12 housing male front mounting
기사 번호: 21 03 301 1003
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HARTING M12 housing male front mounting
기사 번호: 21 03 301 1003
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | PushPull |
액세서리 유형 | 하우징 |
액세서리 설명 | 전면 장착 지원 |
젠더 | 수형 |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-2-010 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 19.09 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140236356 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음