HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
기사 번호: 09 45 600 0522
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
기사 번호: 09 45 600 0522
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
UV 내성 | |
케이블 상에 인쇄됨 | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
케이블 길이 | 500 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
이전 게시물
다음