HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
기사 번호: 09 45 600 0107
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
기사 번호: 09 45 600 0107
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
할로겐프리 | |
UV 내성 | |
내유성 | |
케이블 상에 인쇄됨 | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
케이블 길이 | 100 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/7 |
이전 게시물
다음