HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
기사 번호: 09 45 600 1101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
기사 번호: 09 45 600 1101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 타입 R |
내연제 | |
내유성 | |
할로겐프리 | |
케이블 상에 인쇄됨 | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
케이블 길이 | 100 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/19 |
이전 게시물
다음