HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
기사 번호: 09 45 600 0130
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
기사 번호: 09 45 600 0130
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 내연제 |
폭넓은 내유성 | |
태양광에 강함 | |
케이블 상에 인쇄됨 | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
특징 | 영구 설치에 적합 |
케이블 길이 | 20 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/1 |
이전 게시물
다음