무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,292.00 | 27,440,292.00 |
총 중량 | 6.7 g | 6.22 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 독일 | 독일 |
포장 규격 | 100 | 100 |
상세명세 및 승인 | ||
철도 종류 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 | F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
기술적 특성 | ||
PCB 두께 | 4.6 mm ±0.3 | 5.2 mm ±0.3 |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
자재 특성 | ||
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 | 열가소성 수지 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) | RAL 7032 (페블 그레이) |
식별 | ||
액세서리 유형 | 핀 덮개 | 핀 덮개 |
카테고리 | 액세서리 | 액세서리 |
제품 시리즈 | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |