HAN 24EX UL-AGG-QB
기사 번호: 09 36 524 1301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HAN 24EX UL-AGG-QB
기사 번호: 09 36 524 1301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® Ex |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
규격 | 24 B |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
응용 분야 | 폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터 |
상세설명 | US 목적에만 사용 |
상세설명 | 주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨! |
제한 온도 | -20 ... +40 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 케이블 글랜드 적용 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 5015 (하늘색) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 309.5 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140181861 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음