Grommet 10-11mm KDT/Z10 for Split Hood
기사 번호: 09 00 000 5358
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Grommet 10-11mm KDT/Z10 for Split Hood
기사 번호: 09 00 000 5358
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | 추가 스트레인 릴리프는 케이블 타이(최대 폭 8 mm)에 의해 제공될 수 있습니다 |
클램핑 범위 | 10 ... 11 mm |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 5.47 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 40169300 |
GTIN | 5713140002692 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27,140,807.00 |
이전 게시물
다음