Frame for 1 module
기사 번호: 09 14 000 0304
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Frame for 1 module
기사 번호: 09 14 000 0304
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 1개의 모듈에 적합 |
Han® 10 A 하우징에 존재 |
도체 단면적 | 4 ... 10 mm² PE (전원 측) |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE (신호 측) |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 39.38 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140018181 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음