Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
기사 번호: 09 40 024 9935
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
기사 번호: 09 40 024 9935
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR EasyCon |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 최대 8개 싱글 모듈 지원 |
A … H | |
낮은 구조 |
규격 | 24 B |
---|---|
상세설명 | 주의! 단, Han® 24 HPR EasyCon Short 후드 및 하우징과 함께 사용됨! |
패키지 내용 | 1x 수형 PE 어댑터 |
1x 암형 PE 어댑터 | |
2x M4/M5 디스턴스 볼트 (AF 7) | |
2x M5/M6 디스턴스 볼트 (AF 7) | |
2x M3 스크류 | |
2x M4 스크류 | |
2 x 와셔 SK S4 |
도체 단면적 | 4 ... 10 mm² PE 단자 전원 측 |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE 단자 신호 측 | |
조임 토크 | 0.5 Nm 고정 나사 M3 |
1.5 Nm 고정 나사 M4 | |
6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트) | |
0.8 Nm PE 단자 클램프 1 ~ 2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE 단자 클램프 4 ~ 10 mm2 | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
스테인리스 강 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 150 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194472 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음