Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
기사 번호: 09 11 000 9946
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
기사 번호: 09 11 000 9946
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR enlarged |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 최대 6개 싱글 모듈 지원 |
a ... f |
규격 | 16 HPR enlarged |
---|---|
패키지 내용 | 2x M4 스크류 |
2 x 와셔 SK S4 | |
4x 치즈 헤드 나사 M6 x 20 | |
4x 치즈 헤드 나사 M6 x 30 | |
4x 와셔 SK S6 |
조임 토크 | 1.5 Nm 고정 나사 M4 |
---|---|
10 Nm 고정 나사 M6 |
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 123 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194328 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음