Fixing screw for Han B single lever
기사 번호: 09 30 000 9831
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Fixing screw for Han B single lever
기사 번호: 09 30 000 9831
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 고정 나사 |
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181900 |
GTIN | 5713140194700 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음