FUeLLELEMENT 0,675 MM
기사 번호: 17 99 000 0057
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FUeLLELEMENT 0,675 MM
기사 번호: 17 99 000 0057
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 스페이서 블록 |
공구 설명 | 0.67 mm |
CompactPCI |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 2.75 g |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140123335 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음