FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
기사 번호: 33 53 211 0200 002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
기사 번호: 33 53 211 0200 002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® PushPull (V14) 금속 |
SCRJ duplex POF | |
커넥터 2 | Han® PushPull (V14) 금속 |
SCRJ duplex POF | |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 다중모드 |
케이블 길이 | 20 m |
---|---|
코어 구조 | 980 / 1000 µm |
케이블 직경 | 8 mm |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 61076-3-117 버전 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,298 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140150829 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음