F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
기사 번호: 33 50 300 0140 050
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
기사 번호: 33 50 300 0140 050
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
커넥터 1 | 암형 |
후드 | |
케이블 유형 | 하이브리드 케이블 (구리 / 구리) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 개수 | 13 |
코어 구조 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
컨택트핀 개수 | 12 |
데이터 접점 | 4 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
정격 전류 (시그널) | 10 A |
---|---|
정격 전압 (시그널) | 250 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 4 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
정격 전류 (전력) | 20 A |
정격 전압 (전력) | 400 V |
정격 충격 전압 (전력) | 6 kV |
오염 등급 (전력) | 3 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +90 °C 움직이지 않음 |
-30 ... +90 °C 이동됨 | |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP69 |
케이블 직경 | 16.5 mm |
최소 굽힘 반경 | 10x 케이블 직경 (반복 굽힘) |
재료 (케이블) | 폴리올레핀 공중합체(copolymer) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
승인규격 | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 2,100 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140238251 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
이전 게시물
다음