F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
기사 번호: 33 50 303 7140 075
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
기사 번호: 33 50 303 7140 075
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® F+B |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® F+B |
수형 직선형 | |
커넥터 2 | Han® F+B |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 하이브리드 케이블 (구리 / 구리) |
케이블 길이 | 7.5 m |
---|---|
코어 개수 | 13 |
코어 구조 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
컨택트핀 개수 | 12 |
데이터 접점 | 4 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
이전 게시물
다음