EINLEGEBLOCK FUER GDS A-2R
기사 번호: 09 99 000 0276
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
EINLEGEBLOCK FUER GDS A-2R
기사 번호: 09 99 000 0276
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
툴 유형 | 인서트 블록 |
공구 설명 | 수형 커넥터를 사용할 경우 |
타입 2R |
포장 규격 | 20 |
---|---|
총 중량 | 2.52 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140106246 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음