EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
기사 번호: 09 99 000 0228
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
기사 번호: 09 99 000 0228
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 톱 툴 |
공구 설명 | 단, 짧은 포스트 및 1.6 mm 이상의 PCB 두께의 경우, 가이드 프레임 없이 사용 가능. |
암형 커넥터를 사용할 경우 | |
타입 C |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 185 g |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140105997 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음