Double Frame, Ni plated, metal cover
기사 번호: 39 50 000 0210
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Double Frame, Ni plated, metal cover
기사 번호: 39 50 000 0210
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 소켓 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Port® |
요소 | 프레임 |
사양 | 더블 |
금속 버전, 니켈 도금 (전기적 도체) | |
금속 커버, 니켈 도금 |
제한 온도 | -10 ... +60 °C |
---|---|
보관 온도 | -25 ... +60 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 매끄러운 표면 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 621.86 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140154797 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27,182,810.00 |
이전 게시물
다음