Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
기사 번호: 09 45 600 0270
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
기사 번호: 09 45 600 0270
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 벌크 케이블 |
사양 | 비조립식 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | MVB |
철도 애플리케이션 지원 |
케이블 길이 | 500 m |
---|---|
코어 개수 | 2 |
코어 구조 | 2x 0.5 mm² |
이전 게시물
다음