DUAL USB Charger Dust Cap
기사 번호: 61 06 000 3247 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DUAL USB Charger Dust Cap
기사 번호: 61 06 000 3247 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | har-port |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
제한 온도 | -50 ... +100 °C |
---|---|
보관 온도 | -40 ... +80 °C |
재료 (액세서리) | TPE |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3.625 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음