DSUB SV FE SSDPANG73-254 09PPL2GC4-40HT
기사 번호: 09 66 156 6612
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DSUB SV FE SSDPANG73-254 09PPL2GC4-40HT
기사 번호: 09 66 156 6612
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
식별 | 표준형 |
요소 | 커넥터 |
접점 설명 | 스탬핑된 제품 |
앵글형 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | D-Sub 1 |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
컨택트핀 개수 | 9 |
터미네이션 길이 | 2.9 mm |
PCB 고정 | 보드 잠금장치 적용 |
잠금 유형 | 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC |
열간 간격 | 2.54 mm |
---|---|
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.74 mm |
정격 전류 | 6.5 A |
기중 거리 | ≥ 1 mm |
연면 거리 | ≥ 1 mm |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치 |
제한 온도 | -55 ... +125 °C (최대 240 °C에서 15초 동안 리플로우 납땜 지원) |
삽입 포스 | ≤ 30 N |
철수 포스 | ≥ 3.3 N |
≤ 20 N | |
성능 레벨 | 2 |
CECC 75301-802 규격 준수 | |
체결 주기 | ≥ 250 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | II (400 ≤ CTI < 600) |
PCB 두께 | ≥1.6 mm |
설치 높이 | 7.3 mm |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PCT) |
---|---|
쉘: 강철, 니켈 도금 | |
컬러 (인서트) | 회색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | DIN 41652 |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 6.7 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140081161 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
이전 게시물
다음