DSUB SCREW-LOCK MA 09P-37P TIN
기사 번호: 09 67 001 9969
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 나사 잠금 |
액세서리 설명 | 후드/하우징 미포함 용도 |
규격 | D-Sub 1 |
---|---|
D-Sub 2 | |
D-Sub 3 | |
D-Sub 4 | |
상세설명 | 하나의 커넥터에 대해 2개 제품을 주문하십시오. |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 1,000 |
---|---|
총 중량 | 1.17 g |
원산지 | 대만 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140087743 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음