무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,213.00 | 27,440,213.00 |
총 중량 | 14 g | 12 g |
GTIN | 5713140090484 | 5713140090491 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
유럽 관세 번호 | 85389099 | 85389099 |
원산지 | 중국 | 중국 |
포장 규격 | 1 | 1 |
버전 | ||
버전 | 톱 엔트리 | 톱 엔트리 |
차폐형 | 차폐형 | |
잠금 유형 | 짧은 잠금 나사 적용. 스레드 4-40 UNC | 짧은 잠금 나사 적용. 스레드 4-40 UNC |
규격 | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
케이블 엔트리 | 1x | 1x |
케이블 고정 | 케이블 클램프 | 케이블 클램프 |
분리 가능 | Yes | Yes |
부품 2개 | Yes | Yes |
케이블 항목 수 | 1 | 1 |
기술적 특성 | ||
케이블 직경 | 3.3 ... 8.5 mm | 3.3 ... 8.5 mm |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 | IP30 |
조임 토크 | 0.25 Nm 케이블 클램프 스크루|0.25 Nm 커버 나사|0.4 Nm 잠금 나사 | 0.25 Nm 케이블 클램프 스크루|0.25 Nm 커버 나사|0.4 Nm 잠금 나사 |
주변 온도 | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
자재 특성 | ||
폭 | 40 mm | 40 mm |
길이 | 33 mm | 33 mm |
ECHA SCIP 넘버 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
표면 (후드/하우징) | 금속화 | |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 | 열가소성 수지 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납|6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납|6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
높이 | 15.2 mm | 15.2 mm |
식별 | ||
후드/하우징 설명 | 나사체결 방식 커버 | 나사체결 방식 커버 |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 | 셸 하우징 |
후드/하우징 시리즈 | D-Sub | D-Sub |
카테고리 | 후드/하우징 | 후드/하우징 |