무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,440,213.00 | 27,440,213.00 |
총 중량 | 16.61 g | 0.1 g |
GTIN | 5713140090538 | 5713140090521 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
유럽 관세 번호 | 85389099 | 85389099 |
원산지 | 중국 | 중국 |
포장 규격 | 1 | 10 |
버전 | ||
버전 | 톱/사이드 엔트리 | 톱/사이드 엔트리 |
잠금 유형 | 스프링 또는 슬라이드 잠금장치 | 스프링 또는 슬라이드 잠금장치 |
규격 | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
케이블 엔트리 | 3x | 3x |
패키지 내용 | 더미 플러그 2개 | 더미 플러그 2개 |
케이블 고정 | 케이블 클램프 | 케이블 클램프 |
분리 가능 | Yes | Yes |
부품 2개 | Yes | Yes |
케이블 항목 수 | 3 | 3 |
기술적 특성 | ||
케이블 직경 | 3 ... 7 mm | 3 ... 7 mm |
조임 토크 | 0.3 Nm 케이블 클램프 스크루|0.15 Nm 커버 나사|0.3 Nm 잠금 나사 | 0.3 Nm 케이블 클램프 스크루|0.25 Nm 커버 나사|0.4 Nm 잠금 나사 |
주변 온도 | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
자재 특성 | ||
폭 | 39.4 mm | 39.4 mm |
길이 | 40 mm | 40 mm |
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 | |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 | 열가소성 수지 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수(면제조항 포함) | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | Yes | Yes |
높이 | 15.4 mm | 15.4 mm |
식별 | ||
후드/하우징 설명 | 나사체결 방식 커버 | 나사체결 방식 커버 |
후드/하우징 타입 | 셸 하우징 | 셸 하우징 |
후드/하우징 시리즈 | D-Sub | D-Sub |
카테고리 | 후드/하우징 | 후드/하우징 |